Til kabelaflastning og -føring ved netværks- og serverapplikationer.
- Varenummer:
- VX 5302120
- Fordele
- Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
- Kan evt. skruemonteres
- Integrerede multifunktionshuller til fastgørelse af kabelføringselementer
- Integrerede monteringshuller til fiksering af PDU'er i 7 HE gridmål via en nøglehulsadapter
- Anvendelsesområder
- Til vertikal kabelføring og trækaflastning i netværks- og serverapplikationer
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- På VX IT rammestel mellem top- og bundramme, omløbende
- I de 800 mm brede VX IT-rack er der som alternativ også mulighed for skruemontage mellem øverste og det nederste dybdeafstivning
- Montageanvisning
- Monteres på rammestellet i hele skabets dybde ved hjælp af lynkoblinger. Ved montering i 800 mm brede skabe kræves en ekstra skrueforbindelse på 19"-udbygningens dybdeafstivning
- Dimensioner
- Bredde: 145 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,4 kg
- Bruttovægt
- 4,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177952713
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- Kabeltracé til VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning