Ekstrabeslag til profilskinner til VX IT 19"-profilskinne standard

Varenummer: IT 5302124

Profilskinneekstrabeslag til VX IT til modvirkning af ulige fordelt belastning.

Varenummer:
IT 5302124
Produktbeskrivelse
Modvirker forvridning af profilskinnerne ved stærkt ulige fordelt belastning. Den monteres mellem profilskinnen og en montageprofil på VX-skabsrammens udvendige montageniveau.
Fordele
Kan også anvendes som enkeltbeslag i 19"-deludbygning
Anvendelsesområder
Til fiksering af 482,6 mm (19")-profilskinne på det udvendige monteringsniveau
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177955523
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
Dummy text - the correct product description will be added
Dokumentationer
Info sheet