Monteringsvinkel til VX IT 19"-profilskinner, til fastgørelse af profilskinner i tommemål, i VX IT netværks-/serverskabe.
- Varenummer:
- VX 5302160
- Udgave
- til VX IT 19"-profilskinne dynamic
- Fordele
- En potentialudligning af profilskinnen sker direkte via monteringsbeslaget
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,68 kg
- Bruttovægt
- 0,793 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177955578
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Monteringsvinkel til VX IT 19"-profilskinner, dynamic, til fastgørelse af profilskinner i tommemål, i VX IT netværks-/serverskabe. Fastgørelse i racks med bredde 600 mm sker direkte på rammestellet
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet