Tværstiver til VX IT 19-profilskinner

Varenummer: VX_IT 5302167

Til dybde- og breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinner, standard, i 800-mm-brede VX IT netværks-/serverskabe.

Varenummer:
VX_IT 5302167
Udgave
til VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse
Til breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinne standard i 800-mm-brede VX IT netværks-/serverskabe.
Fordele
Mulighed for symmetrisk eller asymmetrisk udbygning
Mere plads til kabelføring eller integration af en Liquid Cooling Unit (LCU) ved asymmetrisk (forskudt til siden) installation i den ene side
Optimal til integration af profilskinner i tommemål til alternativ udbygning med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
I forbindelse med forøgelsen af energieffektiviteten hos en integreret rackklimastyring kan området omkring monteringsniveauet i tommemål inddækkes med sideafskærmning til afbøjning af luften, hvorved den kølende luftstrøm kan anvendes mere målrettet, og udblæsningsluften kan reduceres
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Belastningsevne
4000 N
Montageanvisning
Fastgørelse foretages direkte på rammestellet
Ved skruemontage af profilskinner på tværstiverne skal der også anvendes montagevinkler til VX IT 19"-profilskinner 5302169.
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,6 kg
Bruttovægt
3,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177955615
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Tværstiver, til VX IT profilskinne, standard, 482,6 mm (19"), til dybde- og breddevariabel fastgørelse i 800 mm brede skabe
Dokumentationer
Info sheet