Ventilationspanel 482,6 mm (19")

Varenummer: IT 5302201

Til ventilation af skabe og kabinetter.

Varenummer:
IT 5302201
Produktbeskrivelse
Til målrettet lufttilførsel fra frontområdet til 19"-niveauet.
Fordele
Åbent areal i den perforerede del ca. 85 %
Anvendelsesområder
Målrettet styring af den kolde luft fra det hævede gulv via forsiden til bagsiden til klimatisering af separate komponenter
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,234 kg
Bruttovægt
0,237 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177952898
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
Ventilationspanel 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005