VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.
- Varenummer:
- VX 5307124
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret - Farve
- Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005
Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.
Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 150 mm / 130 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 520 mm
- 19"-beslag
- skruet på tværstiver øverst og nederst
- Udgave
- Standard
- Udførelse topplade
- flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
- Design af bagdør
- Stålpladelåge, lukket, lodret delt, 180°-hængsler
- Design af fordør
- Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
- Udførelse profilskinner
- 19"-profilskinner standard i VX IT
- Udførelse bund
- åbent
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- fortil og bagtil
- Udførelse af profilskinner til positionering
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- Belastningsevne
- 8.000 N
- Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
- 8.000 N
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 94,12 kg
- Bruttovægt
- 107,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 263,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177944954
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, 19"-profilskinner, B x H x D: 800x2000x800, 42 HE
- Dokumentationer
- Vejledning