VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. Inklusive formontage og diverse praktiske materialer. 19" indvendig udbygning med 19"-svingrammer til direkte adgang til bagsiden af 19"-komponenterne takket være en åbningsvinkel på 130°.
- Best.-nr.:
- VX 5307157
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Plast
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Fordør: aluminium, 1,25 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Bagvæg og topplade: Grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme, bagplade og top: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsstel med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil (180°), med komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås 3524 E
Bagplade
Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade
Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel
Svingramme stor, med blændpanel i siden til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter ved udnyttelse af skabets fulde højde, 130°
Sideplader, udelte, skruemontering
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret
Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden
Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger
4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
4 kombiskinner til indvendigt og udvendigt monteringsniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)
IPPC-palle
Bundmodul fortil monteret som blændpanel, dybde 175 mm - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Højdeenheder
- 40 HE
- Højde inkl. sokkel
- 2.100 mm
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 150 mm / 520 mm
- Udgave
- Swivel frame
- Udførelse topplade
- flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade
- Design af bagdør
- Bagplade
- Design af fordør
- Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
- Udførelse profilskinner
- Svingrammer
- Udførelse bund
- Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- Svingramme 482,6 mm (19"), monteret
- Belastningsevne
- 3.500 N
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 138 kg
- Bruttovægt
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværks-/serverskab VX IT Med glaslåge, formonteret, IP 55, 19"-svingramme, B x H x D: 800x2000+100x800, 42 HE
- Dokumentationer
- Vejledning