Netværks-/serverskab VX IT med ventilerede låger, med 19"-profilskinner standard

Varenummer: VX 5314116

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.

Varenummer: PRO115364

PDU basic

Varenummer: PRO106864

PDU UK basic

Varenummer: PRO115269

PDU metered

Varenummer: PRO115470

PDU metered plus

Varenummer: PRO115471

PDU UK, model metered

Varenummer: PRO115366

PDU managed

Varenummer: PRO115365

PDU switched

Varenummer: PRO29837

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Varenummer: PRO15518

PSM stikdåsemoduler

Varenummer: PRO15507

PSM strømskinner

Varenummer: PRO59636

PSM målemodul med CAN-Bus til PSM strømskinner

Varenummer: PRO16545

Overspændingsbeskyttelse PSM

Varenummer: PRO114764

PSM Zero-U-Space

Varenummer: PRO16534

Forbindelseskabel til PSM-skinne

Varenummer: PRO16541

Kabellåsning PSM til alle moduler med EN 60 320 C13-stikudformning

Varenummer: PRO13817

Stikdåse i aluminiumkanal

Varenummer: PRO13837

Stikdåse til apparatstik

Varenummer: PRO71035

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Varenummer: PRO117864

Potentialudligningssæt til VX IT

Varenummer: PRO117865

Potentialudligningssæt Plus til VX IT

Varenummer:
VX 5314116
Udgave
Ventileret
Standard
med 19" profilskinner
Materiale
Stålplade
Aluminium
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005
Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler
Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %)
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.
Stålpladelåge bagtil, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder
47 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
87 mm / 193 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
720 mm
19"-beslag
skruet på dybdeafstivning øverst og nederst
Udgave
Standard
Udførelse topplade
flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
Design af bagdør
Stålpladelåge, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Design af fordør
Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner
19"-profilskinner standard i VX IT
Udførelse bund
åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)
fortil og bagtil
Udførelse af profilskinner til positionering
19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne
15.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
12.000 N
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
86 kg
Bruttovægt
101 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
248,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177945319
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner standard, B x H x D: 800x2200x1000, 47 HE
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Visio Shapes
VX IT-skab til netværk, servere og elektronik, »standard«-udførelse
<(><<)>(>,<(><<)>)>
IT-rack, højde 47 HE, ventileret dør af aluminiumsplade
på forsiden<(><<)>(>,<(><<)>)>
todelt, ventileret dør af stålplade på bagsiden.
Skabsramme:
Færdigkonfigureret IT-rack, bestående af en vridningsstiv, svejset og
fuldstændig
symmetrisk ramme af valsede, 9-foldigt kantbøjede hulprofiler, med
systemhuller i 25 mm-raster.
Ramme med integrerede M6-nitte-møtrikker, hvilket muliggør montering af
tilbehør uden at påvirke indkapslingsklassen. Alle profilkanter er
affaset. Horisontale profiler med integreret kanal over
PU-skumtætningen som beskyttelse af tætningen.
Samme profil på alle sider med to monteringsniveauer, der er
tilgængelige
indefra og udefra, for hurtig og pladsbesparende indretning.
Firkantede huller på alle sider til brug af kurvmøtrikker og metriske
skruer op til M8.
Bund:
Svejset bundramme med integreret forstærkning til direkte fastskruning
i gulvet indefra skabet. Åben bundramme, uden bundplader, til
individuel konfiguration med bundmoduler fra tilbehørssortimentet.
Kan samles på alle sider. Statisk belastningskapacitet op til
15 000 N og op til 12 000 N i henhold til UL 2416.
For- og bagdør:
Ventileret fordør af aluminiumsplade med perforeret pladepanel, 85 %
fri ventilationsareal, indrammet af aluminiumsprofiler;
lodrette profiler sølvgrå eloxerede<(><<)>(>,<(><<)>)>
vandrette profiler lakerede, RAL 9005.
Dør med tre hængsler og firepunktslås. Dørhængsling kan
flyttes fra højre til venstre, hængselstifter med integreret
justeringshjælpemiddel<(><<)>(>,<(><<)>)>
døråbningsvinkel 240° for fritstående skab, 105° ved sammenbygning.
Bagdør af stålplade, todelt, lodret delt, ventileret. Perforeret
overflade med 85 % fri ventilationsareal. Bagdør med integreret
forstærkningsprofil på begge sider, med tre hængsler og
trepunktslåsning. Dørhængslerne kan flyttes fra højre til venstre;
hængselstifter med integreret funktion.
Åbningsvinkel 240° for fritstående skabe, 160° ved sammenkobling af
skabe.
Hængsler til sammenkobling med 180° åbningsvinkel til for- og bagdøre
fås som ekstraudstyr i tilbehørssortimentet.
Begge døre er udstyret med komfortgreb til halvprofilcylinder (30/10 mm)
og sikkerhedslås 3524 E.
Tagplade:
Delt tagplade med kabelgennemføring på begge sider via børstelister
langs hele skabets dybde. Den delte konstruktion gør det muligt at
fjerne tagpladen uden at kablerne behøver at blive afmonteret, hvilket i
væsentlig grad forenkler senere udvidelser eller ændringer. Taget har en
skjult udskæring til montering af en ventilatorenhed til aktiv
ventilation. For at understøtte passiv ventilation kan tagpladen om
nødvendigt hæves ved hjælp af afstandsstolper.
Monteringsniveauer:
Skabet er forudkonfigureret med to 482,6 mm (19") monteringsniveauer, et
forreste og et bageste.
Den samlede statiske belastningskapacitet for begge monteringsniveauer
er 15 000 N.
Dynamisk belastningskapacitet (ved flytning på transportmodul) op til 10
000 N.
Monteringsniveauerne består af universelle monteringsvinkler til
server-, netværks- og elektronikapplikationer (foran og bagtil); de kan
justeres i dybden, har et hulmønster med 15 mm afstand og er skruet fast
i skabsrammen via dybdestænger øverst og nederst.
Monteringsniveauerne kan placeres enten symmetrisk eller asymmetrisk med
forskydning i forhold til hinanden. Der kan også realiseres alternative
monteringsmål for 21»-, 23«- eller 24"-komponenter.
Monteringsvinkler foran og bagpå, materialetykkelse 2,0 mm, med
yderligere hulmønster i henhold til standarden EIA 310 E. Alle
højdeenheder er markeret på monteringsvinklerne og nummereret i modsatte
retninger. Markeringerne for højdeenheder på begge monteringsniveauer
kan aflæses både indefra og udefra, hvilket forenkler installationen af
komponenter.
De forreste monteringsvinkler er forberedt til værktøjsfri montering af
kabelstyringsdele og organisering af struktureret kabelføring med
maksimal pakningstæthed. Bageste monteringsvinkler er på begge sider
forberedt til montering af en strømfordelingsenhed (PDU) i 1 U-format
til strømfordeling i skabet; pladsoptagende montering på
monteringsplanet undgås takket være pladsbesparende sidemontering i
mellemrummet (såkaldt »Zero-U-plads«) mellem monteringsplanet og
sidevæggen.
Leverancen omfatter:
Gennemprøvede monteringsdele, såsom afstandsstykker til valgfri hævning
af dækpladen, samt fastgørelsesmateriale til 19-tommers komponenter
bestående af tolv 19-tommers beslag (1 U, med potentialudligning) og 25
ledende unbrakoskruer (med skiver) til gevindstørrelse M5.
Potentialudligning:
Alle skabsdele har automatisk potentialudligning eller er forberedt til
tilslutning af jordforbindelsesbånd.
Monteringsdele til 482,6 mm (19 tommer) leveres løst.
Et sæt til potentialudligning fås som tilbehør.
Sidevægge:
Sidevægge er ikke inkluderet i leverancen.
En skruet variant i ét stykke (IP 55) samt vandret og lodret opdelte
varianter med hængsler (IP 20) findes i tilbehørssortimentet.
QR-kode:
Trykte QR-koder på alle skabsdele, loftet, dørene og typeskiltet
muliggør entydig mærkning af de enkelte...