Netværks-/serverskab VX IT med ventilerede låger, med 19"-profilskinner standard

Best.-nr.: VX 5315118

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.

Best.-nr.: PRO115364

PDU basic

Best.-nr.: PRO106864

PDU UK basic

Best.-nr.: PRO115269

PDU metered

Best.-nr.: PRO115470

PDU metered plus

Best.-nr.: PRO115471

PDU UK, model metered

Best.-nr.: PRO115366

PDU managed

Best.-nr.: PRO115365

PDU switched

Best.-nr.: PRO29837

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Best.-nr.: PRO15518

PSM stikdåsemoduler

Best.-nr.: PRO15507

PSM strømskinner

Best.-nr.: PRO59636

PSM målemodul med CAN-Bus til PSM strømskinner

Best.-nr.: PRO16545

Overspændingsbeskyttelse PSM

Best.-nr.: PRO114764

PSM Zero-U-Space

Best.-nr.: PRO16534

Forbindelseskabel til PSM-skinne

Best.-nr.: PRO16541

Kabellåsning PSM til alle moduler med EN 60 320 C13-stikudformning

Best.-nr.: PRO13817

Stikdåse i aluminiumkanal

Best.-nr.: PRO13837

Stikdåse til apparatstik

Best.-nr.: PRO71035

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Best.-nr.: PRO117864

Potentialudligningssæt til VX IT

Best.-nr.: PRO117865

Potentialudligningssæt Plus til VX IT

Best.-nr.:
VX 5315118
Udgave
Ventileret
Standard
med 19" profilskinner
Materiale
Stålplade
Aluminium
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler
Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %)
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring i hjørneområderne for og bag
Stålpladelåge bagtil, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Højdeenheder
47 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
150 mm / 330 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
720 mm
19"-beslag
skruet på rammestellet med montagevinkel øverst og nederst
Udgave
Standard
Udførelse topplade
flerdelt, med kabelindføring i hjørneområderne for og bag
Design af bagdør
Stålpladelåge, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Design af fordør
Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner
19"-profilskinner standard i VX IT
Udførelse bund
åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)
fortil og bagtil
Udførelse af profilskinner til positionering
19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne
15.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
12.000 N
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
84 kg
Bruttovægt
92,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
209,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177945364
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner standard, B x H x D: 600x2200x1200, 47 HE
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes