VX IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.
- Varenummer:
- VX 5315185
- Produktbeskrivelse
- Intelligent kabinetløsning til integration af forskellige applikationer i et centralt, fælles kabinet, til forskellige brugergrupper og adgangsrettigheder. Helt fysisk adskilte installationer inklusiv separat kabelføring, opdelt i 4 installations-felter til individuel udvidelse af hvert enkelt felt, med sikker adgang til og beskyttelse af din it-infrastruktur.
- Fordele
- Skab formonteret med 482,6 mm (19")-montageprofiler, for og bag pr. felt, kan justeres individuelt og uafhængigt af hinanden
- Niveauafstand formonteret 740 mm, individuelt justerbar
- Låge hængslet fra højre mod venstre, kan flyttes til venstre
- Mulighed for placering side om side på alle sider
- Luftstyreplader integreret i 19"-montageramme
- Lågeåbningsvinkel maks. 130°, ved sammenbygning maks. 115°
- Tekniske data
- Maks. belastning 250 kg pr. compartement
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Topplade: Stålplade, 1,5 mm
Bundplade: Stålplade, 1,0 mm
Front- og baglåge: Stålplade, 1,5 mm
Profilskinner: stålplade, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
19"-montageprofiler, hængsler og håndtag lakeret i RAL 9005 - Leveringsomfang
- VX IT ruminddelt Rack med fire selvstændige installations-felter
For hvert felt 482,6 mm (19")-montageprofiler, for og bag, skruet fast på de integrerede skillevægge i venstre og højre side
Bundramme delt i midten, formonteret i hele skabets dybde
4 stålpladelåger, ventileret, fortil og bagtil
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Inkl. potentialudligning, forberedt til anbringelse af PE-bånd
To 482,6 mm (19")-montageprofiler for og bag pr. felt fastgjort dybdevariabelt, fortil inkl. integreret luftskærm
8 nøgler - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm - Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- 19"-beslag
- 4 x 11 HE
- Inkl. 482,6 mm (19")-montageprofiler, for og bag pr. felt, kan justeres individuelt og uafhængigt af hinanden
- Udgave
- Compartment Rack, 4 x 11 HE
- Udførelse topplade
- Topplade, udelt, med kabelføring i begge sider af toppladens midterdel
- Design doors
- Lågeåbningsvinkel maks. 130°
- Inkl. 2-punkts-stanglås
- Design af bagdør
- med 4 rum, ventileret
- Design af fordør
- med 4 rum, ventileret
- Udførelse profilskinner
- 19"-profilskinner i VX IT ruminddelt Rack
- Udførelse bund
- Bundramme med formonteret, udtrækbar, todelt, lukket bundplade
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- 19"-montageprofiler med universalmontagevinkler, for og bag, dybdevariabelt, gitter 12,5 mm, skrues sammen med skillevæggene i venstre og højre side, med integrerede luftstyreplader
- Udførelse af profilskinner til positionering
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950108
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT ruminddelt Rack, ventileret, 4 felter, 19"-niveau for og bag, 4 x 11 HE, BHD: 600x2200x1200 mm, montageramme og flade dele: RAL 7035, indvendig udvidelse: RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning