Compartment Rack VX IT med 2 rum, ventileret

Varenummer: VX 5316175

VX IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

Varenummer:
VX 5316175
Produktbeskrivelse
Intelligent kabinetløsning til integration af forskellige applikationer i et centralt, fælles kabinet, til forskellige brugergrupper og adgangsrettigheder. Helt fysisk adskilte installationer inklusiv separat kabelføring, opdelt i 2 installations-felter til individuel udvidelse af hvert enkelt felt, med sikker adgang til og beskyttelse af din it-infrastruktur.
Fordele
Skab formonteret med 482,6 mm (19")-montageprofiler, for og bag pr. felt, kan justeres individuelt og uafhængigt af hinanden
Niveauafstand formonteret 740 mm, individuelt justerbar
Låge hængslet fra højre mod venstre, kan flyttes til venstre
Mulighed for placering side om side på alle sider
Luftstyreplader integreret i 19"-montageramme
Lågeåbningsvinkel maks. 130°, ved sammenbygning maks. 115°
Tekniske data
Maks. belastning 500 kg pr. compartement
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Topplade: Stålplade, 1,5 mm
Bundplade: Stålplade, 1,0 mm
Front- og baglåge: Stålplade, 1,5 mm
Profilskinner: stålplade, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
19"-montageprofiler, hængsler og håndtag lakeret i RAL 9005
Leveringsomfang
VX IT ruminddelt Rack med to selvstændige installations-felter
For hvert felt 482,6 mm (19")-montageprofiler, for og bag, skruet fast på de integrerede skillevægge i venstre og højre side
2 stålpladelåger, ventileret, fortil og bagtil
Bundramme delt i midten, formonteret i hele skabets dybde
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Inkl. potentialudligning, forberedt til anbringelse af PE-bånd
To 482,6 mm (19")-montageprofiler for og bag pr. felt fastgjort dybdevariabelt, fortil inkl. integreret luftskærm
4 nøgler
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
19"-beslag
2 x 23 HE
Inkl. 482,6 mm (19")-montageprofiler, for og bag pr. felt, kan justeres individuelt og uafhængigt af hinanden
Lodret montering af PDU bagest i kabinettet
Lodret PDU med IEC C20-tilslutning (maks. længde PDU 1.000 mm), bestillingsnr. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Lodret PDU – CEE-stik/16 A, 1~/3~, bestillingsnr. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
Udgave
Compartment Rack, 2 x 23 HE
Udførelse topplade
Topplade, udelt, med kabelføring i begge sider af toppladens midterdel
Design doors
Lågeåbningsvinkel maks. 130°
Inkl. 2-punkts-stanglås
Design af bagdør
med 2 rum, ventileret
Design af fordør
med 2 rum, ventileret
Udførelse profilskinner
19"-profilskinner i VX IT ruminddelt Rack
Udførelse bund
Bundramme med formonteret, udtrækbar, todelt, lukket bundplade
Udførelse, 19"-niveau(er)
19"-niveau, fortil og bagtil
19"-montageprofiler med universalmontagevinkler, for og bag, dybdevariabelt, gitter 12,5 mm, skrues sammen med skillevæggene i venstre og højre side, med integrerede luftstyreplader
Luftstyreplade med integreret, vertikal 1 HE 19"-montageudskæring i højre og venstre side pr. felt, som ekstra plads til indvendig udvidelse eller til kabelføring.
Udførelse af profilskinner til positionering
19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne
1.000 kg
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
200 kg
Bruttovægt
216 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177950115
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT ruminddelt Rack, ventileret, 2 felter, 19"-niveau for og bag, 2 x 23 HE, BHD: 800x2200x1200 mm, montageramme og flade dele: RAL 7035, indvendig udvidelse: RAL 9005
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer