Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, med 19"-profilskinner standard

Varenummer: VX 5325121

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.

Varenummer: PRO106864

PDU UK basic

Varenummer: PRO115269

PDU metered

Varenummer: PRO115365

PDU switched

Varenummer: PRO115366

PDU managed

Varenummer: PRO115471

PDU UK, model metered

Varenummer: PRO115364

PDU basic

Varenummer: PRO115470

PDU metered plus

Varenummer:
VX 5325121
Materiale
Stålplade
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005
Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring horisontalt på bagsiden og forberedt til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Højdeenheder
15 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
87 mm / 435 mm
19"-beslag
skruet på rammestellet med montagevinkel øverst og nederst
Udgave
Standard
Udførelse topplade
flerdelt, med kabelindføring horisontalt på bagsiden og forberedt til ventilationsplade
Design af bagdør
Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Design af fordør
Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner
19"-profilskinner standard i VX IT
Udførelse bund
åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)
fortil
Udførelse af profilskinner til positionering
19"-niveau, fortil
Belastningsevne
7.500 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
6.000 N
IK-kode
IK08
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
40 kg
Bruttovægt
42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
103,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177945418
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, 19"-profilskinner, B x H x D: 600x800x600, 15 HE
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Negative Certificate
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Visio Shapes