Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

Best.-nr.: VX 5325190

VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.

Best.-nr.: PRO106864

PDU UK basic

Best.-nr.: PRO115269

PDU metered

Best.-nr.: PRO115364

PDU basic

Best.-nr.: PRO115365

PDU switched

Best.-nr.: PRO115471

PDU UK, model metered

Best.-nr.: PRO115470

PDU metered plus

Best.-nr.: PRO115366

PDU managed

Best.-nr.:
VX 5325190
Materiale
Stålplade
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Topplade, udelt, lukket
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Højdeenheder
15 HE
Højdeenheder
15 HE
Udførelse topplade
udelt, lukket
Design af bagdør
Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Design af fordør
Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner
uden
Udførelse bund
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Udførelse af profilskinner til positionering
uden
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
IK-kode
IK08
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
40 kg
Bruttovægt
44,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
109,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177945425
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab, B x H x D: 600x800x600, 15 HE
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Negative Certificate
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes