Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner dynamic

Varenummer: VX 5333816

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen dynamic fås i forskellige dimensioner.

Varenummer: PRO106864

PDU UK basic

Varenummer: PRO115269

PDU metered

Varenummer: PRO115364

PDU basic

Varenummer: PRO115365

PDU switched

Varenummer: PRO115366

PDU managed

Varenummer: PRO115471

PDU UK, model metered

Varenummer: PRO115470

PDU metered plus

Varenummer:
VX 5333816
Materiale
Stålplade
Aluminium
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: pulverlakeret
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglåge og topplade: pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret, stålplade, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler
Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.450 mm
Dybde: 1.200 mm
Højdeenheder
52 HE
Højdeenheder
52 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
150 mm / 325 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
725 mm
19"-beslag
skruet på dybdeafstivning øverst og nederst
Udgave
Dynamic
Udførelse topplade
flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
Design af bagdør
Stålpladelåge, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Design af fordør
Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner
19"-profilskinner dynamic i VX IT
Udførelse bund
åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)
19"-niveau, fortil og bagtil
Udførelse af profilskinner til positionering
19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne
18.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
15.000 N
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
120,175 kg
Bruttovægt
126,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177945623
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 800 x 2450 x 1200 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Visio Shapes