Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.
- Best.-nr.:
- VX 5381830
- Produktbeskrivelse
- Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler, eller som tomt kabinet ved uens Liquid Cooling Package (LCP)-installationer
- Fordele
- Optimal fastgørelse af overskydende kabel og struktureret kabelstyring
- Anvendelsesområder
- Som kabelrangeringskabinet mellem fuldt bestykkede netværks- og serverracks
- Som tomt kabinet til symmetrisk udligning i kold-/varmgangsskot ved ulige antal LCP'er i to rækker skabe.
- Som pladsholder til enkel eftermontering af LCP-installationer
- Materiale
- Stålplade
Aluminium - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme med front- og baglåge
Aludør foran, lukket med sort designpanel, 180° hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister
3 VX systemchassiser monteret i venstre og højre side - Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Udgave
- Kabelrangeringskabinet
- Bemærk
- Til opstilling i starten/slutningen af en skabsrække kræves en sideplade
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 69,4 kg
- Bruttovægt
- 84,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950160
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX IT kablings rack 300x2000x1200
- Dokumentationer
- Vejledning