Sideplader, flerdelte med vriderlås

Best.-nr.: TX 5501100

Delte sideplader, med integreret vriderlås inklusive sikkerhedslås 3524 E.

Best.-nr.:
TX 5501100
Fordele
Enkel håndtering
Værktøjsfri montage
Vridelås inkl. sikkerhedslås 3524 E
Indvendig lås kan eftermonteres
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Overdel
Underdel
PE-leder
Montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS IT
TX Colocation Rack
Højde: = 2.400 mm
Dybde: = 1.200 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
26 kg
Bruttovægt
28 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177971646
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Sidevæg, delt, til TS IT, TX Colocation, HxD: 2450x1200 mm, med integreret vriderlås inkl. sikkerhedslås 3524 E.
Dokumentationer
Vejledning