Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Varenummer: DK 5501410

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.

Varenummer:
DK 5501410
Produktbeskrivelse
Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden.
Fordele
Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande
Anvendelsesområder
Til montage på forreste montageniveau
Til understøttelse af tunge indbygninger
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
345 mm
Længde
275 mm
Indbygningsmuligheder
til 19"-profilskinner standard
Montageanvisning
19"-niveauafstanden i VX IT skal tilpasses inden montage
Belastningsevne
800 N, statisk
Bemærk
Effektiv bæreflade per side 35 mm
Bæreflade
Bredde: 35 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
TX CableNet
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,74 kg
Bruttovægt
0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177678965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Glideskinne, 1 U, D: 275 mm, 80 kg, statisk, To 482.6 mm (19")-montagerammer (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 345 mm, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet
Dokumentationer
Vejledning