Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.
- Varenummer:
- DK 5501420
- Produktbeskrivelse
- Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden.
- Fordele
- Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande
- Anvendelsesområder
- Til montage på forreste montageniveau
- Til understøttelse af tunge indbygninger
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 445 mm
- Længde
- 375 mm
- Indbygningsmuligheder
- til 19"-profilskinner standard
- Montageanvisning
- 19"-niveauafstanden i VX IT skal tilpasses inden montage
- Belastningsevne
- 800 N, statisk
- Bemærk
- Effektiv bæreflade per side 35 mm
- Bæreflade
- Bredde: 35 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
TS IT
TX CableNet - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678972
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinne, 1 U, D: 375 mm, 80 kg, statisk, To 482.6 mm (19")-montagerammer (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 445 mm, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet
- Dokumentationer
- Vejledning