Apparathylde, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Varenummer: DK 5501665

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.

Varenummer:
DK 5501665
Fordele
Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
Anvendelsesområder
Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil
482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
Belastningsevne
50 kg
Dimensioner
Bredde: 484 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Niveauafstand
600 ‐ 900 mm
Højdeenheder
0,5 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,47 kg
Bruttovægt
6,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177679108
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, afstand mellem niveauer: 600-900 mm, dybdevariabel, RAL 9005
Dokumentationer
Quick guide