Til montage mellem to 19" montageniveauer.
- Varenummer:
- DK 5501675
- Produktbeskrivelse
- Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
- Fordele
- Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
- Selvsikrende
- Fuldt udtræk
- Anvendelsesområder
- Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Hylde: lakeret
Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Apparathylde, perforeret
Teleskopskinne med indbygningssæt
Inkl. montagematerialer - Anvendelsesområder
- Ved større niveauafstande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveauafstand, bæreevne 50 kg.
- Belastningsevne
- 50 kg
- Dimensioner
- Bredde: 419 mm
Dybde: 500 mm - Passer til
- Bokstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Niveauafstand
- 400 ‐ 600 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,9 kg
- Bruttovægt
- 6,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177679115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux500 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, udtræk, RAL 9005
- Dokumentationer
- Quick guide