Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.
- Best.-nr.:
- DK 5501695
- Fordele
- Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
- Anvendelsesområder
- Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- 482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil
- 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
- Anvendelsesområder
- Ved større niveauafstande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveauafstand, bæreevne 100 kg.
- Belastningsevne
- 100 kg
- Dimensioner
- Bredde: 484 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
TS IT
TE - Niveauafstand
- 400 ‐ 600 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,427 kg
- Bruttovægt
- 5,73 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, dybdevariabel, RAL 9005
- Dokumentationer
- Quick guide