Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Best.-nr.: DK 5501715

Til montage mellem to 19" montageniveauer.

Best.-nr.:
DK 5501715
Produktbeskrivelse
Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
Fordele
Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
Selvsikrende
Fuldt udtræk
Anvendelsesområder
Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
Materiale
Stålplade
Overflade
Hylde: lakeret
Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Apparathylde, perforeret
Teleskopskinne med indbygningssæt
Inkl. montagematerialer
Anvendelsesområder
Ved større niveauafstande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveauafstand, bæreevne 100 kg.
Belastningsevne
100 kg
Dimensioner
Bredde: 419 mm
Dybde: 500 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
TE
Niveauafstand
400 ‐ 600 mm
Højdeenheder
1,5 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,7 kg
Bruttovægt
7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177679153
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux500 mm, 100 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, udtræk, RAL 9005
Dokumentationer
Quick guide