Til eventuel afdækning af hulsystem på forsiden.
- Varenummer:
- DK 5501895
- Udgave
- Mærkningsområde 1 – 56 HE
- Produktbeskrivelse
- Til valgfri afdækning af hulsystem på forsiden i tilfælde af fuld luftafskærmning i fronten eller manglende installation af kabelfingre. Med ekstra tekststriber til HE-tekstmarkering i flere retninger.
- Fordele
- Frit valg af tælleretning takket være dobbeltsidet mærkning
- Klar dokumentation til de forskellige indbygningsmoduler
- Anvendelsesområder
- Til eftermontering på eksisterende 482,6 mm (19")-profiler
- Materiale
- Afdækning: PVC
Selvklæbende målestrimler: Plast - Leveringsomfang
- Afdækning, magnetisk
- Længde
- 5 m
- Dimensioner
- Bredde: 15 mm
Længde: 5 m - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,335 kg
- Toldtarifnummer
- 85051990
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- DK Cover, magnetic, For covering the front system punchings, with numerical labelling of the height units, Length: 5 m
- Dokumentationer
- Vejledning