Til HE-orienteret kabelføring.
- Varenummer:
- DK 5502115
- Udgave
- til VX IT 19"-profilskinne standard
- Produktbeskrivelse
- Sikrer struktureret kabelføring langs med 19"-monteringsniveauet i 1 HE-trin.
- Fordele
- Enkel montering uden brug af værktøj takket være direkte indgreb i 19"-profilskinnen
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
- Farve
- RAL 9005
- Indbygningsmuligheder
- Montage på profilskinnen kan ske fra såvel forsiden som på siden af profilskinnerne forrest og bagest
- Bemærk
- Mulighed for kabelføring i kombination med luftstyreplader
- Dimensioner
- Bredde: 14 mm
Længde: 261 mm - Højdeenheder
- 6 HE
- Pakkestørrelse
- 14 stk.
- Nettovægt
- 0,784 kg
- Bruttovægt
- 0,937 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelfingre til TS-IT, 6 U, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning