Velcrobåndholder

Varenummer: DK 5502155

For enkel og hurtig fiksering af kabler.

Varenummer:
DK 5502155
Produktbeskrivelse
Til enkel og hurtig fiksering af kabler.
Fordele
Værktøjsfri montage i hulsystem med 10,5 x 12,5 mm, ved kvart omdrejning
Anvendelsesområder
Direkte anvendelse på horisontal VX-rammeprofil, på dybdestag og profilskinner til VX IT 19"-indvendig udbygning, på kabelbakker eller på systemchassis
Materiale
Plast
Leveringsomfang
10 burrebånd
10 holdere
Dimensioner
Længde: 400 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,07 kg
Bruttovægt
0,084 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Velcrobåndholder, L: 400 mm, RAL 9005
Dokumentationer
Vejledning