Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Varenummer: DK 5502225

Til horisontal rangering af patch-kabler med kabelsprosser, giver mulighed for enkel modificering og udvidelse af kablingen ved åbning af enkeltsprosserne.

Varenummer:
DK 5502225
Produktbeskrivelse
Til horisontal rangering af patch-kabler med 5 kabelsprosser. De enkelte sprosser kan åbnes og gør det dermed nemt at ændre og udvide kabelføringen.
Materiale
Panel: Stålplade, lakeret
Kabelsprosser: Plast
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK Rangerpanel, 1 U, med kabelsprosser