Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Mulighed for udbygning med systemkompatibelt tilbehør til VX25. Stor effektivitet, da sidevæggene ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter små sammenbygningskombinationer.
- Varenummer:
- SE 5824600
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Flangeplader
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Bagplade, udelt - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 300 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Antal låger
- 2
- Lås
- Antal låse: 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 152 kg
- Bruttovægt
- 168,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 450,79 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959286
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x1800x300 mm, stålplade, med montageplade, to låger på forsiden
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger