Enkeltskabssystem VX SE

Varenummer: SE 5832600

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Mulighed for udbygning med systemkompatibelt tilbehør til VX25. Stor effektivitet, da sidevæggene ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter små sammenbygningskombinationer.

Varenummer:
SE 5832600
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Flangeplader
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Bagplade, udelt
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
126,7 kg
Bruttovægt
128,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
368,55 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177959200
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x400 mm, stålplade, med montageplade, enkeltlåge på forsiden
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer