Enkeltskab af rustfrit stål med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, fastskruet bagplade og låge. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres. Høj beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X.
- Varenummer:
- SE 5853680
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Bund: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Overflade
- Kabinet, bagplade og låge: Matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Bund: blank - Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade, kan skrues af
Montageplade
Bund, flangeplade(r)
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Antal låger
- 1
- Bemærk
- På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 149 kg
- Bruttovægt
- 153 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 462,09
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentationer
- Info sheet
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Teknik i detaljer