Dobbelte drejehjul

Varenummer: CP 6148000

Til mobilt brug, monteres direkte på skabet.

Varenummer:
CP 6148000
Produktbeskrivelse
Til mobilt brug, monteres direkte på skabet.
Farve
Sort med grå løbeflade
Leveringsomfang
4 dobbelte drejehjul, 2 med, 2 uden bremse.
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX
Bokstype: VX IT
Bokstype: TS
Bokstype: TS IT
Bokstype: VX SE
Bokstype: CX
Bokstype: PC
Bokstype: Standerpult rustfrit stål
Bokstype: IW
Bokstype: Data Rack
Bokstype: Chiller Blue e+
Bokstype: VX25 TopTherm chiller
Clearande floor
85 mm
Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
750 N
Passer til best.nr.
6106.200
6106.300
Dimensioner
Gevind: M12 x 20
Pakkestørrelse
4 stk.
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivelse
CP Drejehjul, 2 hver med/uden Lås, belastningsevne pr. hjul 75 kg
Dokumentationer
Info sheet