Bæreprofil CP 60 åbent

Varenummer: CP 6206110

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil. Spændeelementer sikrer højere belastningsevne.

Varenummer:
CP 6206110
Produktbeskrivelse
Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil.
Materiale
Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
Spændeelementer: Stål
Afdækningsprofil: Plast
Farve
Bæreprofil: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024
Leveringsomfang
Bæreprofil
Spændeelementer til stabilisering
Klaplåg
Længde
1.000 mm
Dimensioner
Længde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,5 kg
Bruttovægt
5,62 kg
Toldtarifnummer
76042990
EAN
4028177701915
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Bæreprofil CP 60, åben, L: 1000 mm
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog