Vinklingskobling Til bærearmssystem CP 60

Varenummer: CP 6206350

Til montage af to kabinetter på bærearm/standersystem.

Varenummer:
CP 6206350
Produktbeskrivelse
Til montage af to kabinetter på bærearm/standersystem.
Fordele
Ergonomisk indstilling af kabinet til skærm og tastatur
Nem, trinløs indstilling af ønsket position via friktionsbremse
Materiale
Støbt aluminium
Overflade
Strukturlak
Farve
Vinkelkobling: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024
Leveringsomfang
Inkl. pakning og montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,72 kg
Bruttovægt
6,72 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP tilt coupler, for VX, SE
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer