Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Varenummer: CP 6206490

Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring

Varenummer:
CP 6206490
Udgave
Tilslutning på Rittals bærearmssystemer
CP 40
CP 60
CP 120 via adapter fra bærearmstilslutning Ø130 mm til 120 x 65 mm
Produktbeskrivelse
Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg, der kan tages af for enkel kabelgennemføring.
Materiale
Støbt aluminium
Farve
Konsol, låg: RAL 7024
Kabelindføringstyller: RAL 7035
Leveringsomfang
2 kabelbindere
Inkl. pakning og montagematerialer
Rifid y/n
Ja
Bemærk
Afhængigt af anvendelsesområde er beslag eller kobling påkrævet
Anvendelsesområder
Til tilslutning af Beckhoff Control-Panels
Kabelindføringstyller i siden giver mulighed for kabelføring til apparater uden for og under konsollen
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,622 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177814059
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer