Til direkte, svingbar integration i maskiner og anlæg.
- Varenummer:
- CP 6206850
- Udgave
- Drejeled med udligger
- Produktbeskrivelse
- Til direkte, svingbar integration i maskiner og anlæg.
- Fordele
- Med integreret drejevinkelbegrænsning
- Anvendelsesområder
- Hængende eller oversiddende kabinetmontage
- Farve
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Indbygningsmuligheder
- Passer til kabinetter med bærearmstilslutning Ø 130 mm
- Bæreevne (statisk)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°
- Ved isætning af de medfølgende gevindstifter kan drejevinklen begrænses
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,66 kg
- Bruttovægt
- 2,86 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Drejeled med udligger, til vægmontage
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet