Drejeled Med/uden udligger

Varenummer: CP 6206870

Til direkte, svingbar integration i maskiner og anlæg.

Varenummer:
CP 6206870
Udgave
Drejeled uden udligger
Produktbeskrivelse
Til direkte, svingbar integration i maskiner og anlæg.
Fordele
Med integreret drejevinkelbegrænsning
Anvendelsesområder
Hængende eller oversiddende kabinetmontage
Farve
RAL 7035
Indbygningsmuligheder
Passer til kabinetter med bærearmstilslutning Ø 130 mm
Bæreevne (statisk)
700 N
Rotation angle/swivel area
ca. 310°
Ved isætning af de medfølgende gevindstifter kan drejevinklen begrænses
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,36 kg
Bruttovægt
1,46 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177707948
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
CP Drejeled uden udligger, til maskinintegreret installation
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog