Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 60-bærearmssystemet.
- Varenummer:
- CP 6212060
- Produktbeskrivelse
- Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bærearmssystemet, alt efter model.
- Fordele
- Bærearm låser sig fast i hver position
- Mulighed for ekstra fastgørelse via klemhåndtag
- Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil
- Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter
- Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter
- Aftagelig sidevæg for nem tilgang til kabelføring
- Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition
- Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer
- Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil)
- Tekniske data
- Kabelbakke: 36 x 11 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 41 x 17 mm (B x H)
- Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 600 mm (± 300 mm)
- Anvendelsesområder
- Til store og små operatører
- Til siddende og stående arbejdsstillinger
- Materiale
- Leddele: Støbt aluminium
Plastbælg: Plast - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Bemærk
- Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprofil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemled skal det højdeindstillelige bæreprofil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet.
- Dimensioner
- Længde: 741 mm
- Belastning
- 4 kg...30 kg
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Maks. diameter til kabelgennemføring 41 x 17 mm
- Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,8 kg
- Bruttovægt
- 11,8 kg
- Toldtarifnummer
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg
- Dokumentationer
- Vejledning