Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 120-bærearmssystemet.
- Varenummer:
- CP 6212120
- Produktbeskrivelse
- Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bærearmssystemet, alt efter model.
- Fordele
- Bærearm låser sig fast i hver position
- Mulighed for ekstra fastgørelse via klemhåndtag
- Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil
- Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter
- Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter
- Aftagelig sidevæg for nem tilgang til kabelføring
- Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition
- Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer
- Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil)
- Tekniske data
- Kabelbakke: 43 x 21 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 59 x 17 mm (B x H)
- Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 600 mm (± 300 mm)
- Anvendelsesområder
- Til store og små operatører
- Til siddende og stående arbejdsstillinger
- Materiale
- Leddele: Støbt aluminium
Plastbælg: Plast - General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Bemærk
- Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprofil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemled skal det højdeindstillelige bæreprofil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet.
- Dimensioner
- Længde: 790 mm
- Belastning
- 10 kg...60 kg
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Maks. diameter til kabelgennemføring 17 x 59 mm
- Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,76 kg
- Bruttovægt
- 14,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg
- Dokumentationer
- Vejledning