Mellemled CP 120 Uden højdeforskydning

Varenummer: CP 6212680

Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet.

Varenummer:
CP 6212680
Produktbeskrivelse
Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet.
Materiale
Mellemled: Stålgods
Plastbælg: Plast
Farve
Mellemled: RAL 7035
Plastbælg: RAL 7024
Leveringsomfang
Plastbælg
Hulskiver og skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil
Inkl. pakninger
Drejelig/vipbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 180°
Via 2 stålskiver med huller, kan indstilles begrænset
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7 kg
Bruttovægt
7,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Mellemled CP 120, uden højdeforskydning
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Further instructions
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog