Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet CP 180.
- Varenummer:
- CP 6218300
- Produktbeskrivelse
- Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet CP 180.
- Materiale
- Trykstøbt zink
Kabinettilslutning: Støbt aluminium - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stifter til rotationsvinkelbegrænsning
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil
Inkl. pakninger - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,2 kg
- Bruttovægt
- 4,3 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Kobling CP 180, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Dokumentationer
- Vejledning