Optipanel

Varenummer: CP 6380000

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Til små paneler og styringsløsninger. Ekstremt slankt design, kræver så at sige ikke mere plads end selv indbygningen.

Varenummer:
CP 6380000
Udgave
Bærearmstilslutning rektangulær 120 x 65 mm
Fordele
Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning.
Høj stabilitet trods lav vægt
Kompatible med alle Rittals stander- og bærearmssystemer
Materiale
Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Hjørnebeskyttere: Plast
General colour
Natureloxeret
Farve
Kabinet: natureloxeret
Hjørnestykker: RAL 7035
Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet bagvæg
Inkl. pakninger
Dimensioner
Bredde: 526,6 mm
Højde: 354,3 mm
Dybde: 110 mm
Indbygningsdybde
100 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Passer til frontpanel bredde
482,6 mm
Passer til frontpanel højde
310,3 mm
Udgave
Serviceadgang fra bagsiden
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet
3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
Bagpladens hængsler på den længste kabinetside
Grundmateriale
Aluminium
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,86 kg
Bruttovægt
6,168 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177231627
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Optipanel, til frontplade BH 482,6x310,3 mm, installationsdybde 100 mm, Ekstruderet aluminiumsprofil, Passende til bærearmssystemet20x65 mm