Den integrerede touchpad overflødiggør en ekstra, kapslingskompatibel installation af mus og minimerer dermed kablingsarbejdet.
- Varenummer:
- SM 6446030
- Produktbeskrivelse
- Den integrerede touchpad overflødiggør en ekstra, kapslingskompatibel installation af mus og minimerer dermed kablingsarbejdet. Tasterne med kort vandring er takket være kantprægninger nemme at finde, betjenes med minimal kraft og giver en god tilbagemelding til fingerspidserne.
- Fordele
- Særskilt numerisk tastatur giver mulighed for hurtig indtastning af parametre
- Lukket og afvaskelig overflade
- Høj mekanisk og kemisk bestandighed efter DIN 42 115
- Materiale
- Frontplade: Aluminium
- Leveringsomfang
- USB-tilslutningskabel, længde 1,8 m
Pakning
Boreskabelon
Montagematerialer til flader - Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 177 mm
Dybde: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Snitflader
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- tysk
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixels/mm
- Lifetime
- 3 mill. aktiveringer
- Dimensioner
- Gevind: M5
Gevindlængde: 20 mm - Driftstemperatur
- -40 °C...90 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65 (frontside, lukket)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,44 kg
- Bruttovægt
- 1,82 kg
- Toldtarifnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SM Indbygget keyboard 19"/4 U, BHD: 482,6x177x30 mm, Installationsdybde: 23 mm, german, med integreret touchpad
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Info sheet