Betjeningskabinetter, låge i front Rustfrit stål

Varenummer: CP 6538010

Betjeningskabinetlåge af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) med gribeliste af plast, der er egnet til fødevarer. Kan kombineres med bærearmssystem CP40 i rustfrit stål.

Varenummer:
CP 6538010
Udgave
Med bærearmssystem CP 40, rustfrit stål
Materiale
Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Gribelister: levnedsmiddelsikker plast, blå
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
General colour
Rustfrit stål
Farve
Gribelister: svarende til RAL 5002
Leveringsomfang
Kabinet lukket hele vejen rundt
Udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP 40, rustfrit stål
Lås med styreplade
Låge med tætningsramme og gribelister på siderne
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 150 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Bemærkning vedr. produktnr.
passende montageplade 5050.453 med forsendelsespose 5050.507
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,84 kg
Bruttovægt
8,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
43,29
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Betjeningskabinetter med låge, BHD: 400x400x150 mm, Rustfrit stål 1.4301
Godkendelser
UL
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer