Delmontageplader, til ophængning til TP, TS, VX SE

Varenummer: TP 6730340

Til indbygning i pultover- og midterdel på systemskinner til indvendig udbygning.

Varenummer:
TP 6730340
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse på formonterede montageskruer.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
Over- og midterdel på systemskinner til indvendig udbygning
I pultunderdelens side på de i dybden monterede systemchassiser eller montagestag
Andre skabe på skinner med 25 mm hulmønster
Bemærk
Mulighed for sammenbygning via skruer i siden
Maksimal indbygningsbredde for delmontageplader = pultbredde minus 100 mm
Til TP kræves skinnen til indvendig udbygning TP
Dimensioner
Bredde: 700 mm
Højde: 437 mm
Passer til skabstype
TP
TS
VX SE
CX
Passer til
Bokstype: TP
TS
VX SE
CX
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,455 kg
Bruttovægt
6,795 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177559417
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
TP delmonteringsplader, ophængbare, til TS, SE, TP, CX, BH 700x437 mm