Montageskinne til indvendig udbygning

Varenummer: SZ 6730700

Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.

Varenummer:
SZ 6730700
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
500 mm
Montageanvisning
Ved udvidelse med 1200 mm brede pultoverdele og -midterdele samt topplade CX skal der bruges 2 stk. skinner til indvendig udvidelse CX a hver 600 mm længde.
Bemærk
Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
Passer til
Bokstype: Pultsystem CX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 675 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,695 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ skinne til indvendig udbygning, til CX, til BH: 600 mm
Dokumentationer
Vejledning