Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.
- Varenummer:
- SZ 6730710
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 700 mm
- Montageanvisning
- Ved udvidelse med 1600 mm brede pultoverdele og -midterdele samt topplade CX skal der bruges 2 stk. skinner til indvendig udvidelse CX a hver 800 mm længde.
- Bemærk
- Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
- Passer til
- Bokstype: Standerpult CX
CX pultmidterdel
CX pultunderdel
Bredde: = 800 mm
Højde: = 970 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,315 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ skinne til indvendig udbygning, til CX, til BH: 800 mm
- Dokumentationer
- Vejledning