CX aluminiumliste

Varenummer: CX 6730800

Forhindrer, at diagrammer m.m. glider af og til efterfølgende montering på CX midter- og overdele samt CX standerpulte.

Varenummer:
CX 6730800
Materiale
Ekstruderet aluminiumprofil
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Ekstruderet aluprofil: natureloxeret
Farve
Afdækningskapper: RAL 7016
Leveringsomfang
1 aluminiumprofil
6 plastafdækninger
Boreskabelon
Inkl. montagetilbehør
Længde
1.750 mm
Indbygningsmuligheder
Kan nemt afkortes til andre dimensioner
3 x bredde 600 mm
2 x bredde 800 mm
1 x bredde 1000 mm + 1 x bredde 600 mm
1 x bredde 1200 mm
1 x bredde 1600 mm
Passer til
Pultsystem CX
Standerpult CX
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,23 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivelse
CX aluminiumliste, L: 1750 mm
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning