Afslutningsplade til Pultsystem CX

Varenummer: CX 6730830

Til lukning af åbningen i toppladen på pultunderdele og pultmidterdele CX.

Varenummer:
CX 6730830
Materiale
Stålplade
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: CX pultmidterdel
Bredde: = 1.200 mm
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,3 kg
Bruttovægt
5,44 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177983441
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX endeplade, til CX pultmidterdel, til B: 1200 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning