Til lukning af åbningen i toppladen på pultunderdele og pultmidterdele CX.
- Varenummer:
- CX 6730900
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: CX pultunderdel
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,4 kg
- Bruttovægt
- 4,411 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983540
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX endeplade, til CX pultunderdel, til BD: 600x400 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning