Afslutningsplade til Pultsystem CX

Varenummer: CX 6730960

Til lukning af åbningen i toppladen på pultunderdele og pultmidterdele CX.

Varenummer:
CX 6730960
Materiale
Stålplade
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: CX pultunderdel
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9 kg
Bruttovægt
9,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177983489
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX endeplade, til CX pultunderdel, til BD: 1200x500 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning