Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.
- Varenummer:
- IW 6900700
- Udgave
- Designlåge, bagplade skruemonteret indefra
- Materiale
- Kabinet, designlåge, bagplade. Stålplade
- Overflade
- Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- Deko-paneler: RAL 7015
- Leveringsomfang
- Kabinet lukket i siderne
Flangeplader, tredelt
Nivelleringsfødder
Designlåge, bagplade skruemonteret indefra - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 900 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 44,6 kg
- Bruttovægt
- 46,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial Workstation, kabinet, bredde x højde x dybde: 600x900x600 mm, med designlåge på frontside, bagvæg
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Teknik i detaljer